arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KEH plus 04 400V/50Hz Illustrazione simile

KEH plus 04 400V/50Hz

Controller

ID 420652

库存紧张
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo per il sistema modulare KEH plus
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Adatto per tutti i piani magnetici tipo MFRS2, MFPS, MFRS, e MFR
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
  • Controllo del display di stato SCHUNK
  • Per controllare fino a quattro piani magnetici
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 350 x 300 x 130 mm
  • Numero di canali: 4
  • Peso: 10 kg
Collegamento elettrico:
  • Collegamento elettronica: 400 V / 50 Hz
  • Protezione: 32 A
Interfacce di comunicazione
  • Collegamento rapido PLC 3-PIN
  • Collegamento PLC da 78-PIN (automazione high-end)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Connection 1x ILME
Number of channels 4.0
Magnetic chuck control Up to 4
Mains voltage 400 V / 50 Hz
Weight [kg] 10.0

Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable