arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSC-G-1 M10-T12 Illustrazione simile

GSC-G-1 M10-T12

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 430422

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Viti di serraggio per corpo base
  • Utilizzati per il fissaggio diretto di dispositivi di serraggio attraverso il corpo base.
Dati tecnici:
  • Ideale per scanalature a T: 12 mm
  • Filetto : M10
  • Peso: 0.1 kg
Závit M10
Hodí se pro upínací kameny [mm] 12.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Rozsah dodávky
Upínací šrouby