arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SCHUNK – 精选套装

SCHUNK 精选套装

适用于广泛应用的产品组合。
提供 HSK-A63、BT30、BT40 和 SK 40 接口。获取优惠报价!

紧凑设计、高径向刚度、细长型及优化的干涉轮廓,多种版本

无论是强力的金属切削还是精细的加工均可应对,满足各类加工需求。使用 SCHUNK 精选套装,帮助您为各种各样的应用做好准备。该套装包由 TENDO Silver、TENDO Slim 4ax 和 TENDO E compact 组成,可涵盖多达 26 种不同的应用场合,还包括减径套和加长杆。这意味着您能够从容应对各种应用。无论是钻孔、铣削、精加工还是螺纹加工,该套装几乎可以为各种应用提供适用的组合。

产品图片 — 精选包
应用图片 – TRIBOS SVL

获取活动价格!

使用 SCHUNK精选套装,帮助您为当下和未来的应用做好准备。该套装尤其适用于加工批量小或加工要求经常变化的用户。

所有刀柄均可简便操作,无需其他外围设备即可直接使用。此外,SCHUNK 精选套装可流畅兼容 SCHUNK 的各种组件,随时可以进行扩展。

  • HSK-A63 /ID 1596995
  • BT30/ID 1597050
  • BT40/ID 1597049
  • SK40/ID 1597047

适用于各种情况的套装

高附加值的套装

  • 通过刀柄的各种组合,可实现多达 26 种可能的应用变体

    减径套和加长杆
  • 可靠的技术组合
    成熟的液压膨胀技术,应力锁紧式夹持技术
    加长杆和减径套
  • 高度灵活
    铣削、螺纹加工、钻孔和精细加工
    — 均可适用
  • 可用接口
    HSK-A63、BT30、BT40、SK40

  • 兼容性
    SCHUNK 精装套装可以随时增加产品进行扩展
  • 易于操作
    所有组件可以简便组合,并且可以立即使用
  • 应用广泛
    从强力的金属切削到
    精细加工,以及
    复杂的加工位置

应用图片 - TENDO Slim 4ax 使用 TENDO Slim 4ax 进行缸盖加工
应用图片 – KONTEC KSC mini 使用 TENDO E compact 进入凹槽位置