PVB 70-70
标准磁力夹持技术的附件
ID 422996
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- EASYTURN PVB 70 浮动导磁块
- 带通孔和 M10 螺钉。
- 技术: 方形磁极
- 竖直或水平使用。
- 尺寸: 69 x 70 x 70 mm
- 补偿行程: 9 mm
- 对于磁极尺寸: 70 x 70 mm
Technical details
| Lengte [mm] | 69.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 70.0 |
| Hoogte [mm] | 70.0 |
| Min. hoogte [mm] | 65.0 |
| Max. hoogte [mm] | 74.0 |
| Compensatieslag [mm] | 9.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
Levering
Poolverlenging, bevestigingsschroef