RSE-IN 315
Sistema de troca rápida de castanhas para inserções intercambiáveis RAPIDO
N.º de identificação 1499867
RSE-IN 315, Sistema de troca rápida de castanhas para inserções intercambiáveis RAPIDO
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: RAPIDO
- Força de fixação máx.: 130 kN
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Projete seus insertos intercambiáveis RAPIDO inteiramente de acordo com seus desejos. Clique em "Configurar mordentes individuais" para ajustar as dimensões de acordo com suas necessidades e fazer outros ajustes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Sistema de troca rápida de castanhas para inserções intercambiáveis RAPIDO |
|---|---|
| Serração | RAPIDO |
| Força de fixação [kN] | 130.0 |
| Largura B [mm] | 50.0 |
| Altura H [mm] | 50.0 |
| Altura H1 [mm] | 30.0 |
| Comprimento L [mm] | 113.0 |
| Comprimento L1 [mm] | 85.0 |
| Material | 16MnCr5, escurecido |
| m/peça [kg] | 2.4 |
Troca rápida de castanhas totalmente automatizável e sem ferramentas.