CGH
Pinza de carrera larga
请注意,该产品已停产且不再供应。
停产日期: 2017年3月7日
Gripper paralelo de 2 dedos, con carcasa hecha de fibra de carbono, peso optimizado y recorrido de dedos ajustable, para una manipulación eficiente de piezas grandes y/o una amplia gama de piezas
描述
Ventajas y beneficios
- Guía de rodillos robusta
para la manipulación precisa de distintas piezas - Elevada capacidad de carga de momentos, a través de la guía de bolas
apropiada para el empleo de dedos largos - Momento de desacoplamiento en las garras base
permite dedos muy largos, mediante pernos articulados - Correa dentada
para la transmisión de fuerza y un agarre autocentrante sincronizado - Ajuste de la carrera
para tiempos de ciclo más rápidos y un consumo de fluidos reducido, posibilidad de ajuste por separado de la apertura y el cierre de la pinza - Amplia gama de accesorios para sensores
para numerosas tareas de detección y control de la posición de la carrera - Se pueden suministrar adaptaciones para robots convencionales
según ISO 9409
Opciones e información especial
- Eficiente
La carrera de apertura y cierre, puede ajustarse por separado, para reducir el tiempo de ciclo y ahorrar aire comprimido Se utiliza para reducir tiempos de ciclo y contribuye a ahorrar aire comprimido