FFV Z120-D4
Flangia standard
N.º de identificação 836201
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z120
- Lato macchina: ISO 702-2 Nr. 4
- Cerchio del passo del mandrino: 137 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 82.6 mm
- Altezza: 28 mm
- Foro passante: 61 mm
- Peso: 2.4 kg
Detalhes técnicos
| Chuck side | Z120 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 Nr. 4 |
| Chuck pitch circle [mm] | 137.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 82.6 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Through-hole [mm] | 61.0 |
| Weight [kg] | 2.4 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws