arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MPG-plus 32-IS Illustrazione simile

MPG-plus 32-IS

Pinza per componenti di piccole dimensioni

ID 305513

Pinza per componenti di piccole dimensioni MPG-plus, Dimensioni: 32, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: IS

  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Forza in apertura: 90 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 4.0
Forza in apertura [N] 90.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 94.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 20.0
Peso [kg] 0.13
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.43
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 3.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.04
Tempo di apertura [s] 0.03
Tempo di chiusura/apertura con molla [s] 0.2
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 40.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.04
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Classe di camera bianca ISO 14644-1 6
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Lunghezza X [mm] 32.0
Larghezza Y [mm] 22.0
Altezza Z [mm] 47.3
Coppia Mx max [Nm] 1.5
Coppia My max. [Nm] 1.0
Coppia Mz max [Nm] 3.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 105.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da carcaça da tampa
Aço

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P