arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRH-plus 30-H-CB 图片仅供参考

SRH-plus 30-H-CB

ID 359363

交货期可咨询
通用旋转头 SRH-plus, 尺寸: 30, 气动, 气动导孔, 减振器型式: 硬, 中心孔(CB 型), 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 3 °, 终端终点位置阻尼: 液压减震器

  • 流体通路数量: 4
  • 扭矩: 9.5 Nm
旋转角度 [°] 180
端位置调整 [°] 3
扭矩 [Nm] 9.5
IP 防护等级 67
重量 [kg] 4.3
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 145.0
无有效负载的旋转时间 [s] 1.4
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
连接软管直径 6 x 3.9 x 1.05
流体通路数量 4.0
流体通道的最大压力 [bar] 8.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
重复精度 [°] 0.05
长度 X [mm] 96.0
宽度 Y [mm] 153.7
高度 Z [mm] 156.2
力矩 Mx max. [Nm] 19.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 800.0
所有单元也可提供 FKM 版本。如需详细信息,请联系我们。

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。可采用外部止挡在终端位置均匀达到最大扭矩。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。

外壳材料
铝合金,阳极氧化

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
定心套、直连接口 O 型圈、装配和操作手册(带制造商声明)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求