arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PR

PR

汎用旋回ユニット
サーボ電動式回転ユニット、回転角度 360° 以上、高精度ギヤ、電子機器内蔵

利点と特長

  • ブラシレス DC サーボモーター
    位置、速度、トルクを制御して柔軟に使用可能
  • 高いトルク、速度、精度
    高い精度ですばやく加速し、短いサイクルタイム
  • 制御および電源用電子機器はすべて内蔵
    分散型制御システムを構築可能
  • 幅広い作動オプション
    プロフィバス-DP や CAN を経由して、既存の制御コンセプトに簡単に組み込むことが可能
  • 標準接続部品と内蔵制御コンセプト
    制御および電源用電子機器はすべて内蔵

オプション、その他

  • 電子機器内蔵
    PR の電気制御は、完全内蔵の制御・電源電子機器によって行われます。従って、モジュールに外部制御ユニットを追加する必要はありません。
  • 統合が簡単
    通信タイプとして PROFIBUS DP や CAN など、さまざまなインターフェースが利用可能です。これにより、産業バスネットワークを構築でき、既存の制御コンセプトに簡単に統合することができます。
  • 技術的機能
    疑似アブソリュートエンコーダー機能、自由にプログラム可能なシーケンスおよびシュンクモーションプロトコル (SMP) を使用してデジタル I/O またはフィールドバスインターフェース経由で直接コントロール可能
  • モニター機能
    I²t モニター、電流モニター、停電検知、形状測定エラーモニター、ソフトウェア停止位置モニター、ポジションモニター
  • IP 保護等級
    表示された保護クラスは、接続キャップ DMI との組み合わせでのみ達成できます。