arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRM 20-H-180-90-M-6E-SF Podobne ako na obrázku

SRM 20-H-180-90-M-6E-SF

Univerzálna otočná jednotka

ID 1490236

Univerzálna otočná jednotka SRM, Veľkosť: 20, pneumatické, Elektrický prechod , Verzia pre indukčné bezdotykové spínače

  • Uhol rotácie: 180 °
  • Nastavenie koncovej polohy: 90 °
  • Tlmenie koncovej polohy: Hydr. tlmič
  • Krútiaci moment: 3.6 Nm
  • Počet konektorov pre prevedenie: 6
Tlmenie koncovej polohy Hydr. tlmič
Uhol rotácie [°] 180
Krútiaci moment [Nm] 3.6
Krútiaci moment v stredovej polohe [Nm] 2.3
Počet medzipolôh 1 x M (pneumatická)
Trieda ochrany IP 65
Hmotnosť [kg] 2.48
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] 61.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.5
Priemer pripájacej hadice 6 x 3.9 x 1.05
Priemer pripájacej hadice C/D 3 x 1.8 x 0.6
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Cleanroom trieda ISO 14644-1 5
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 2015
Presnosť opakovania [°] 0.05
Priemer stredového otvoru [mm] 14.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] 0.054
Moment My max. [Nm] 46.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 2000.0
Počet konektorov pre prevedenie 6.0
Veľkosť zásuvky (výstup) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
Veľkosť konektora (pohon) 6xM12/4-polig
Počet vodičov 20.0
Max. napätie [V] 48.0
Max. prúd na jeden vodič [A] 1.0
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače áno
Verzia s elektrickými prechodmi áno
Verzia pre indukčné snímače, pevná áno
Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。

齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。

朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。

外壳材料
铝(挤压型材)

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
所订购的旋转单元、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求