arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CPS 046-K-S

CPS 046-K-S

IDnr. 1613284

Trocadores automáticos de ferramentas CPS, Tamanho: 046, Cabeça de troca, pneumático

  • Detecção de bloqueio: integrado
  • Nº de passagens de fluido: 2
  • Força Fz máx.: 5800 N
Version Standard version
Lock sensing integrated
Locking force [N] 5800.0
Spring force (operating piston) [N] 104.0
Repeat accuracy [mm] 0.015
Weight [kg] 2.0
Max. distance when locking [mm] 2.5
Number of pneumatic feed-throughs 2x G1/8"
Number of pneumatic feed-throughs 2x M5
Lock/unlock main connection G1/8"
Max. permissible XY axis offset [mm] ± 1.5
Max. permissible angular offset XY [°] ± 1
Max. permissible angular offset Z [°] ± 2
Robot-side connection ISO 9409-1-100-6-M8
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Min. operating pressure [bar] 4.5
Max. operating pressure [bar] 7.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Screw connection diagram 5 x J
Opening time [s] 0.1
Closing time [s] 0.1
Cylinder volume per double stroke [cm³] 48.0
Flow rate at 6 bar (per feed-through) 650 l/min (G1/8")
Flow rate at 6 bar (per feed-through) 150 l/min (M5)
Max. dynamic moment Mx [Nm] 350.0
Max. dynamic moment My [Nm] 350.0
Max. dynamic moment Mz [Nm] 400.0
Max. static moment Mx [Nm] 1050.0
Max. static moment My [Nm] 1050.0
Max. static moment Mz [Nm] 1200.0
Force Fx max. [N] 14000.0
Force Fy max. [N] 14000.0
Force Fz max. [N] 5800.0
Force Fx max. dynamic [N] 4600.0
Force Fy max. dynamic [N] 4600.0
Force Fz max. dynamic [N] 1950.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Minimální tlak
Minimální tlak je požadovaný pro uzamčení systému. Tento tlak musí být během provozu nepřetržitě přítomen.

Samostatně udržující stav
Automatický systém výměny nástrojů má samosvornou funkci, která zabraňuje vypadnutí nástroje v případě poklesu tlaku. Hlava a adaptér výměnného systému mohou být odděleny pouze pneumatickým aktivováním pístu.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
pístem ovládané kuličky s integrovanou pružinou (na podporu zablokované polohy pístu).

Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky

Tělo
Kryt se skládá z vysoce pevné, hliníkové slitiny s pevnou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání