arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BAV 1 유사 그림

BAV 1

죠 터닝 고정

ID 119101

BAV 1, 죠 터닝 고정 라이트 버전
  • 내부 직경 I: 110 mm
  • 외부 직경 A: 176 mm
내부 직경 I [mm] 110.0
외부 직경 A [mm] 176.0
최대 클램핑 포스 [kN] 30.0
최소 조정 위치 [mm] 170.0
최대 조정 위치 [mm] 260.0
최소 조정 위치 [mm] 35.0
최대 조정 위치 [mm] 125.0
중량 [kg] 3.3