SGWB-B 125-82-40
Ganasce reversibili
Ident.-Nr. 1395495
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia reversibile, mobile
- Interfaccia 1: W-125-1
- Interfaccia 2: W-125-2
- Adatto per: KSG 125
- Dimensioni: 125 x 82 x 40 mm
- Peso: 2.5 kg
Technische Details
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 82.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 2.5 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação; sem castanhas de sobrepor