STK 200/3
Mordazas de garra
ID 1516564
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de garra
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 200
- Dimensiones: 71.5 x 72 x 34 mm
- Spannbereich ØSD1: 20 - 86 mm
- Spannbereich ØSD2: 86 - 153 mm
- paso de agarre: 6 mm
Technické údaje
| Ancho [mm] | 72.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 34.0 |
| Indicado para | 200 |
Material suministrado
Mordazas de garra