AGM-W
Unidad de compensación
Unidad de compensación modular con compensación angular para la compensación de imprecisiones y tolerancias. Como parte de la familia de productos AGM, el AGM-W puede combinarse de forma flexible con el AGM-Z y, por tanto, ofrece siempre el comportamiento de compensación adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Kompenzační jednotka AGM
Přesná. Spolehlivá. Modulární.
Modulární kompenzační jednotka v kompaktním provedení, vybavená robustními vodítky.
Kompenzační jednotka AGM účinně upravuje tolerance v automatizovaných procesech s roboty. Lze tak například zabránit stísněným situacím při nakládání a vykládání obráběcích strojů, nepřesnostem v procesech spojování nebo uváznutí při vybírání zásobníků. Modulární řada AGM zahrnuje 23 různých velikostí, což znamená, že není třeba dělat kompromisy s ohledem na rušivý obrys. Díky široké nabídce variant uživatelé vždy najdou tu správnou jednotku pro každý požadavek.
AGM v praxi
Výhody – Přínos pro Vás
- Efektivní úhlová kompenzace
pro vyrovnání tolerancí a nepřesností různě uspořádaných součástí.
- Maximální flexibilita
díky modularitě produktové řady AGM jsou možné kombinace se Z.
- Pneumatické zamykání
ve středové poloze díky robustnímu uzamykacímu mechanismu.
- Všestranný a přizpůsobivý
výkyvný moment lze nastavit v závislosti na tlaku a přizpůsobit jej pro snadný pohyb.
- Všestranné využití ve všech odvětvích
díky mazání, které vyhovuje potravinám. usnadňuje vstup do zdravotnických technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny.
- Zvýšená stabilita procesu
různými možnostmi sledování pomocí magnetických senzorů nebo indukčních polohových senzorů.
- Pro kompenzaci v horizontální nebo nakloněné poloze
přesné kompenzace váhy lze dosáhnout díky dodatečnému natlakování ovládacího pístu.
Objevte Robot PLUS
Komponenty a odborné znalosti v souladu s vaší vizí
Nové portfolio Robot PLUS nabízí řešení typu end-of-arm pro vaši automatizaci z jediného zdroje.
Využijte možnosti robotiky k optimalizaci své výroby. Flexibilita a efektivita jsou v moderní výrobě klíčovými faktory. Portfolio Robot PLUS od společnosti SCHUNK je speciálně navrženo pro zlepšení vašeho výrobního procesu.