CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80
Portaherramientas térmico
ID 243432
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C6
- Diámetro de sujeción: 10 mm
- Longitud de proyección: 80 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 70 Nm
Technické údaje
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.5 |
| G | M8x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta