arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER40 HSK-F63x75 Illustrazione simile

ER40 HSK-F63x75

Porta pinze ER

ID 1357895

ER40 HSK-F63x75, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Lunghezza di proiezione: 75 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Technology ER collet chucks
Series ER collet chucks
Toolholder interface HSK-F 63
Toolholder standard DIN 69893-6
ER clamping size ER 40
Min. clamping diameter D1 [mm] 4.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 75 mm / 3.0"
Projecting length L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 49.0
Weight [kg] 1.52
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request