TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78
IDnr. 225979
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 40
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 78 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 20 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 21.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 78 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 58.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.65 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Met schroefdraad voor koelvloeistofbuizen
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar