TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50
Portautensili poligonali
IDnr. 25005560
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C4
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 10 Nm
Specifiche tecniche
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C4 |
| 툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 10.0 |
| 중량 [kg] | 0.41 |
| 표준 길이 | 예 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능