arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1 Illustrazione simile

AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1

Adattatori gambo filettato cilindrici

ID 1324688

AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1, Portautensili
  • Adattatori gambo filettato cilindrici
  • Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Filetto nel diametro di serraggio: M12
  • Lunghezza di proiezione: 69.1 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Tecnologia Adattatori gambo filettato cilindrici
Serie Adattatori gambo filettato cilindrici
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Vite di serraggio filettata G M12
D2 [mm] 21.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 69,1 mm / 2.7"
L4 [mm] 50.0
Peso [kg] 0.935
A tenuta stagna Sì

Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato

Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta