KSC3-K 160-480
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 1514297
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Corpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Padrão
- Dimensões: 160 x 480 x 70 mm
- Força de fixação máx.: 50 kN
- Máx. torque: 175 Nm
- Peso: 35 kg
Technické údaje
| Largura da morsa de fixação [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 50.0 |
| Máx. torque [Nm] | 175.0 |
| Peso [kg] | 35.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa, manual de operação; sem castanhas do sistema