TRIBOS-M SVL-1/2" Ø1/8"x4"
Polygonale verlenging
ID 25001518
TRIBOS-M SVL-1/2" Ø1/8"x4", Polygonale verlenging
- TRIBOS SVL
- Klemdiameter: 1/8"
- Klemdiameter aan de machinezijde: 1/2"
- Totale lengte: 4"
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Min. draaimoment: 1.5 Nm
Technické údaje
| Tecnologia | Prolongadores poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-1/2" |
| Diâmetro de fixação D1 | 1/8" |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| D5 | 1/2" |
| Comprimento total L [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 29.5 |
| Min. torque [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Limite máximo de velocidade
35.000 1/min
Individual
Pode ser encurtado individualmente do comprimento padrão de 100 mm para um mínimo de 50 mm
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta