arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120

Mandrino idraulico

ID 1480918

Disponibile in magazzino
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 330 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Slim 4ax
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C6
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 98.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 330.0
Peso [kg] 1.5
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta

Dados CAD
Desenhos de acordo com DIN SPEC 69874 estão disponíveis em schunk.com; para mais informações entre em contato com cad.cax.daten@de.schunk.com