SGA-6 160-74-17
Mezipříruba
ID 1329343
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Mezipříruba
- Rozhraní 1: W-38
- Vhodné pro: KSM2 90
- Rozměry: 160 x 74 x 17 mm
- Vlastní hmotnost: 1.6 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 74.0 |
| Výška [mm] | 17.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.6 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez 6-násobných reverzibilních čelistí