VBK-5 1xIL-4x4P
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 420683
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-06-30
- Sostituito da: 1610976
- Cavo di connessione 1xILME / 4x4-PIN per max quattro piani magnetici
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a quattro piani magnetici
- Con una guaina in metallo e plastica per la protezione contro i trucioli caldi
- Lunghezza del cavo: 5 m
Technické údaje
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
|---|
La fornitura comprende
Cavo di collegamento, libretto d'istruzione