SP 630-1
Upínací vložky
ID 194114
SP 630-1, Upínací vložky
- Výška H: 22.5 mm
- Délka L: 34.5 mm
- Šířka B: 70 mm
- Závit G: M8
Technické údaje
| Výška H [mm] | 22.5 |
|---|---|
| Délka L [mm] | 34.5 |
| Šířka B [mm] | 70.0 |
| Závit G | M8 |