arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFK-T1 Z220-A8 Similar a la imagen

FFK-T1 Z220-A8

Placa adaptadora estándar

ID 805123

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida directa
  • Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
  • Lado del chuck: Z220
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 8
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 171.4 mm
  • Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
  • Altura: 18 mm
  • Paso de barra: 136.2 mm
  • Peso: 2.7 kg
チャック側面 Z220
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 8
チャック・ピッチサークル [mm] 171.4
スピンドル・ピッチサークル [mm] 171.4
高さ [mm] 18.0
貫通穴 [mm] 136.2
重量 [kg] 2.7

納品内容
取付板、取付ねじ