KSP3-F 315-Z-AS-PM
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1496939
Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- S pevnou čelistí
- Standardní zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 315 x 315 x 136 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 67 kN
- Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 16 - 32.5 kN
- Zdvih na čelist: 13 mm
- Max. výška čelisti: 200 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 3 - 4 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 21500 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 2 s
- Vlastní hmotnost: 70 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 67.0 |
| Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 16.0 |
| Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 32.5 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 200.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 40.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 21500.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 70.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).