arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSF3-LH 250-Z

KSF3-LH 250-Z

Pružinové 2čelisťové silové svěráky

N.º de identificação 1457397

Pružinově ovládaný silový svěrák standardní

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Rozsah upínací síly: 15 - 21 kN
  • Rozsah upínací síly s funkcí turbo: 40 - 46 kN
  • Zdvih na čelist: 15 mm
  • Max. výška čelisti: 500 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Otevírací tlak: 6 - 9 bar
  • Max. turbo tlak: 6 bar
  • Spotřeba vzduchu na zdvih: 4600 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1.5 s
  • Vlastní hmotnost: 40 kg
Zdvih na čelist [mm] 15.0
Min. upínací síla [kN] 15.0
Max. upínací síla [kN] 21.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 500.0
Vzdálenost H [mm] 40.0
Spotřeba  vzduchu na zdvih při 6 bar [cm³] 4600.0
Zavírací/otevírací čas [s] 1.5
Vlastní hmotnost [kg] 40.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).