ROTA-S plus 400-102 A11-VP2
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 814646
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 102 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 12 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 230 kN
- Couple de rotation max.: 280 Nm
- Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
- Poids: 107 kg
Detalhes técnicos
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 2200.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 230.0 |
| Coppia max. [Nm] | 280.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 12.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 107.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso