ROTA-S plus 400-102 D8-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 814643
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 102 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 No. 8
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 12 mm
- Tooth pitch: 8.5 mm
- Max. clamping force: 230 kN
- Max. torque: 280 Nm
- Max. rotational speed: 2200 1/min
- Weight: 117 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-2 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 2200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 230.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 280.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 12.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 8.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 117.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití