arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 500-162 D11-VP2

ROTA-S plus 500-162 D11-VP2

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814655

Tempo di consegna su richiesta
Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 162 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 12 mm
  • Rozteč zubů: 8.5 mm
  • Max. upínací síla: 270 kN
  • Max. krouticí moment: 320 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 1500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 182 kg
Spindle type ISO 702-2
Spindle size Nr. 11
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 1500.0
Max. clamping force [kN] 270.0
Max. torque [Nm] 320.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 182.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual