ROTA-S plus 630-252 C15-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 814262
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 252 mm
- Support de broche: ISO 702-3 Nr. 15
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 15 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 270 kN
- Couple de rotation max.: 350 Nm
- Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
- Poids: 256 kg
Détails techniques
| 스핀들 유형 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 15 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 270.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 350.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 15.0 |
| 톱니 피치 [mm] | 8.5 |
| 중량 [kg] | 256.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척