ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV60°
Silová sklíčidla s průchozím otvorem
ID 852119
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 66 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. aktivační síla: 42 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 21 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 |
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 100.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 42.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.13 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 21.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla a provozní návod