arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA 2B 250 Z220-SV90°

ROTA 2B 250 Z220-SV90°

动力车床卡盘,无通孔

ID 813060

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 二爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 16 mm
  • 活塞行程: 28 mm
  • 最大夹持力*: 75 kN
  • 最大启动力: 61 kN
  • 最大旋转速度: 2700 1/min
  • 重量: 22 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 2700.0
Max. upínací síla [kN] 75.0
Max. aktivační síla [kN] 61.0
Zdvih/čelist [mm] 16.0
Zdvih pístu (H) [mm] 28.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.16
Vlastní hmotnost [kg] 22.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla a návod k provozu