arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 250 Z235-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 Z235-SFG

Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento manuale

ID 819913

Mandrino a serraggio manuale standard stazionario

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: Z235
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.7 mm
  • Passo tra i denti: 6 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Coppia max.: 210 Nm
  • Numero di giri max.: 4200 1/min
  • Peso: 28.8 kg
细齿 斜细齿
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 210.0
单指行程 [mm] 7.7
齿距 [mm] 6.0
重量 [kg] 28.8

标配范围
手动车床卡盘,带十字槽的基爪、定位螺钉、活动扳手、雄克磁力部件、简明手册、操作手册;无顶爪