arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WDM-5X-BDM 80-125

WDM-5X-BDM 80-125

Moduli base e impilabili

ID 1398171

Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Modulo di base
  • Sistema ad attuazione manuale
  • Modulo di serraggio doppio per l'ancoraggio dei perni di serraggio da due lati
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 143 x 98 x 125 mm
  • Forza traente: 15 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Coppia di azionamento: 15 Nm
  • Peso: 5 kg
Diâmetro [mm] 80.0
Altura H [mm] 125.0
Força de tração [kN] 15.0
Torque de atuação [Nm] 15.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 5.0

Escopo de fornecimento
Módulo básico, manual de operação; sem parafusos de montagem, sem pino de fixação