arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZI 40-11

SZI 40-11

ハード クロージョー 内径クランピング

ID 123195

SZI 40-11, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: 3/32" x 90°
  • 溝幅: 25.5 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション 3/32" x 90°
スロット幅 N [mm] 25.5
幅 B [mm] 60.0
高さ H [mm] 78.0
長さ L [mm] 155.2
クランプ深さ T [mm] 33.0
スレッドワークストップ G M8
穴間隔 b [mm] 35.0
ネジ M20
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 8.62