NS 202
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 141102
NS 202, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Max. utahovací moment: 300 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 25.5 |
| Šířka B [mm] | 34.0 |
| Výška H [mm] | 35.5 |
| Výška H1 [mm] | 16.0 |
| Délka L [mm] | 30.5 |
| Válc. šroub | M20 x 50 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 300.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).