arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PT 17-2 Podobné zobrazení

PT 17-2

Výkyvné čelisti nosných čelistí

ID 191101

PT 17-2, Výkyvné čelisti nosných čelistí

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Výkyvné čelisti nosných čelistí
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 17.0
Šířka B [mm] 50.0
Délka L [mm] 75.0
Závit zarážky obrobku G M6
Rozestup otvorů a [mm] 18.0
Rozestup otvorů b [mm] 32.0
Šrouby M12
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/kus [kg] 1.1