arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PT 17-4 Podobné zobrazení

PT 17-4

Výkyvné čelisti nosných čelistí

ID 191109

PT 17-4, Výkyvné čelisti nosných čelistí

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Product group Pendulum jaws supporting jaws
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 40.0
Length L [mm] 69.5
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing a [mm] 17.0
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/piece [kg] 0.68