PT-S 500-1
Steunklemmen slingerblokken
ID 191526
PT-S 500-1, Steunklemmen slingerblokken
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek meer klauwplaten die aan jouw eisen voldoen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technické údaje
| Productgroep | Steunklemmen slingerblokken |
|---|---|
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Breedte B [mm] | 45.0 |
| Lengte L [mm] | 167.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/stuk [kg] | 4.9 |