arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GPN M6-T14 Abbildung ähnlich

GPN M6-T14

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

ID 490547

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Präzisions-Nutensteine
  • Zur genauen Positionierung und Befestigung von manuellen Spannern auf dem Maschinentisch.
  • Passend zu: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Technische Daten:
  • Passend zu T-Nut: 14 mm
  • Gewinde: M6
  • Gewicht: 0.07 kg
螺纹 M6
适用于T 型槽 [mm] 14.0
重量 [kg] 0.07

标配范围
精确 T-型槽螺母,包含螺栓