arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

附件/备件

为您提供原创的工件夹持技术。

RotoRi

RotoRi

采用 SCHUNK RotoRi 车削套件可在夹持压力下,对卡爪进行精密车削,还能够对硬质卡爪进行磨削。此套件包含多个不同尺寸的车削环,允许持续调整所需的夹持直径。其可用于手动和动力卡盘,适用于 2、3、4 和 6 爪卡盘的内、外径夹持。
通过使用曲线分段和无级调节,能够精确地按要求的量去除材料。RotoRi 车削套件有标准和高阶版可供选择:RotoRi 高阶版采用专利的 RotoFix 夹持销来代替标准夹持销,可通过 2 mm 调节范围完全抵销沉头螺钉的公差。
此外,RotoRi LX 以上的所有版本均包含进行加固设计的环。
시리즈 보기
BAV

BAV

卡爪车削夹具适用于在手动和动力卡盘上车削所有软质或热处理卡爪,以及在手动和动力卡盘上磨削硬质卡爪。
卡爪车削夹具可覆盖较大的夹紧范围。轻型 BAV 适用于最高为 30 kN 的低夹紧力。
시리즈 보기
BSA

BSA

卡爪车削夹具适用于在手动和动力卡盘上车削所有软质或热处理卡爪,以及在手动和动力卡盘上磨削硬质卡爪。通过一个螺旋在范围内进行调整
卡爪车削夹具可覆盖较大的夹紧范围。重型 BSA 主要用于动力车床卡盘,适用于高达 75 kN 的高夹紧力。
시리즈 보기
工件销

工件销

工件止挡用于嵌入爪和摆动爪,以改变夹持深度。根据需要,它们可以加工成所需的高度。
工件止挡也可用于特定工件专用卡爪
由 C45 钢制成,可以是软质或硬化型。
시리즈 보기
六角套筒圆柱形螺钉

六角套筒圆柱形螺钉

带普通公制或细齿螺纹的卡爪紧固螺钉,符合 DIN 912 标准,质量 12.9。可安装于基爪。
시리즈 보기
UGE 10

UGE 10

夹持嵌块 UGE 可将卡爪坯件加工成卡爪,同时确保坯件/锻件以及高强度材料工件的安全夹紧操作。此外,用于重型切削操作的高扭矩可以转移,并且可通过更换磨损嵌块来降低成本。
UGE 10 适用于平面和圆形夹紧面以及内、外径的夹持操作。夹持嵌块从前部连接,可放置于圆形或扁平槽中。这种螺纹很容易制造。卡爪需进行硬化处理。
시리즈 보기
UGE 20

UGE 20

夹持嵌块 UGE 可将卡爪坯件加工成卡爪,同时确保坯件/锻件以及高强度材料工件的安全夹紧操作。此外,用于重型切削操作的高扭矩可以转移,并且可通过更换磨损嵌块来降低成本。
UGE 20 适用于外圆和内圆夹持。由于采用楔块形状,可以另外拉下工件,从而确保更高的夹紧的可靠性。从上方固定夹持嵌块。安装时,需要角铣刀 WSF UGE 20(ID 010015),更易于加工出合适的铣削凹槽和螺纹。不需要对卡爪坯件进行硬化。
시리즈 보기
WSF

WSF

角铣刀更容易在卡爪中形成合适的凹槽或螺纹,用于安装夹持嵌块 UGE 20。
시리즈 보기
UGE 30

UGE 30

UGE 30 夹持嵌块可将软质顶爪和毛坯爪组合成完整硬质卡爪。其可与车削卡爪、夹爪及用于内外径夹持方形工件的设备配合使用。根据特定要求,夹持嵌块可由雄克或您自主设计用于雄克特殊卡爪。
易损嵌块更换非常简单,可降低成本。所需的孔和螺纹制作简单。我们建议您对卡爪进行硬化处理。
시리즈 보기
HM

HM

带硬质焊件的圆形夹持嵌块 HM 可将软顶爪和毛坯件组合,构成完整硬质卡爪,为客户提供一种经济的解决方案。根据特定要求,夹持嵌块可由雄克或您自主设计用于雄克特殊卡爪。易损嵌块更换非常简单,可降低成本。
夹持嵌块适用于外径夹紧,并且需从后部紧固。夹持嵌块的基座极易制作。
시리즈 보기
HM 15

HM 15

带硬质焊件的方形夹持嵌块 HM 可将软顶爪和毛坯件组合,构成完整硬质卡爪,为客户提供一种经济的解决方案。根据特定要求,夹持嵌块可由雄克或您自主设计用于雄克特殊卡爪。易损嵌块更换非常简单,可降低成本。
夹持嵌块适用于外径夹紧,并且需从后部紧固。夹持嵌块的基座极易制作。
시리즈 보기
HS

HS

夹持嵌块 HS 可将软质顶爪和坯件组合,以制造全功能硬质卡爪,为客户提供一种经济的解决方案。它能够更好地穿透铸件的硬质铸层或锻件的压缩表层以增强驱动效果,并可用于夹紧高强度材料。如有要求,夹持嵌块也可以根据我公司或您的设计用于雄克特殊专用卡爪。
易损嵌块更换非常简单,可降低成本。夹持嵌块适用于内、外径夹紧,并且需从后部紧固。夹持嵌块的基座极易制作。
시리즈 보기
RHS

RHS

夹持嵌块 RHS 可将软质顶爪和坯件组合,以制造嵌入爪,为客户提供一种经济的解决方案。为避免夹持嵌块倾斜,最好对支撑卡爪进行硬化处理。夹持嵌块适用于适度加工,并可通过圆形嵌块实现最佳的工件定心,以及较低夹紧深度的安全夹紧操作。
交付时随附安装说明,安装说明中介绍了简单的自主安装步骤。
시리즈 보기
SP

SP

用于摆动爪的硬夹持嵌块 SP。
雄克标准化摆动爪可用于夹持易变形的薄壁工件,是一种经济、牢固的夹持方案。
시리즈 보기
SW

SW

摆动爪用软质夹持嵌块 SW,用于车削出夹持直径。
雄克标准化摆动爪可用于夹持易变形的薄壁工件,是一种经济、牢固的夹持方案。
시리즈 보기
ADS

ADS

摆动卡爪钻孔套件用于在摆动爪上加工以安装软质夹持嵌块 SW。每组套件包括三个装配盘和三个固定盘。
시리즈 보기
SRP

SRP

修整清洁板 SRP 适用于快速安全地清洁卡爪锯齿处的污垢。污垢积聚在斜向沟槽中,易于清洁。修整清洁板两侧均采用精密研磨锯齿进行硬化处理,并经过调整,以适应卡爪的细锯齿。
通过快速去除锯齿损伤部位的毛刺并修平,可提高夹紧精度并减少磨损。
涂研磨膏(粒度 320),在其顶部插入卡爪,均匀地将其移至两侧。
시리즈 보기