arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WSF

WSF

Angular milling cutter for UGE 20
The angular milling cutter makes it easier to create a suitable recess or thread in the chuck jaws for installing the clamping insert UGE 20.
Všechny filtry
2 výsledků
100015
60.0 mm
16.0 mm
HSS 
0100015-1
90.0 mm
14.0 mm
Hartmetall