arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EGM-M-L-15-1-FX

EGM-M-L-15-1-FX

IDnr. 306361

Magnetische grijper EGM, elektrisch

  • Type magneet: Monopolig
  • Poolvorm: Langwerpig
  • Poolbreedte: 15 mm
  • vaste kabeluitgang (30 cm kabel)
  • Communicatie-interface: Digitale I/O
  • Voeding: 400 V AC
  • Max. totale stroom: 32 A
  • Aantal polen: 2
  • Magneetzone: 22.5 cm²
  • Magnetisch circuit: 2.6 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 50 °C
Peso [kg] 2.1
Numero di poli 2.0
Superficie magnetica [cm²] 22.5
Spessore minimo pezzo [mm] 5.0
Capacità di carico con fascia magnetica orizzontale [kg] 22.0
Capacità di carico con fascia magnetica verticale [kg] 9.0
Numero di attivazioni/minuto [1/min] 16.0
La temperatura come aumenta in caso di 5 attivazioni/minuto [°C] 15.0
La temperatura come aumenta in caso di 15 attivazioni/minuto [°C] 40.0
Classe di protezione IP 54
Consumo di corrente all'attivazione/alla disattivazione [A] 2.6
Lunghezza del cavo [cm] 30.0
Lunghezza X [mm] 105.0
Larghezza Y [mm] 47.0
Altezza Z [mm] 79.0
Tipo di unità di controllo ECG 02
Tensione nominale [V AC] 400.0
Corrente max. [A] 32.0
N. Massimo di moduli gestibili con la centralina 17.0

Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten

Materiaal behuizing
Staal

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Toebehorenset met centreerhulzen