DPG
Pinza a tenuta
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
La pinza parallela con guide circolari a tenuta stagna soddisfa i requisiti secondo IP 67
Popis
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guarnizione a labbro sulla guida rotonda esterna
per una impermeabilizzazione duratura e sicura della pinza - Alimentazione energia mediante collegamento diretto senza tubi flessibili
per un assemblaggio della pinza universale e flessibile - Dimensioni compatte
per ingombri ridotti al minimo nella manipolazione
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura. - Posizione delle griffe
può essere monitorato con interruttori di prossimità magnetici e/o induttivi. - Le forze di apertura per DPZ/DPG sono indicate per aria compressa a 4 bar. La DPZ/DPG può operare con un massimo di 4 bar, se usata per presa interna!
- Usare questa pinza solo se la si deve ordinare come pezzo di ricambio. in caso di nuove progettazioni è preferibile usare il modello di pinza più attuale. I nostri consulenti sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione.