arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA GLN0804-LK-00500-A Vergelijkbare illustratie

KA GLN0804-LK-00500-A

kabel

ID 307767

Aansluitkabels, Afmetingen aansluiting: M8, Recht

  • Aansluiting: M8
  • Aantal draden: 4
  • Kabellengte: 5 m
  • Max. stroom: 4 A
Aansluiting sensorzijde Recht
Schroefdraad, sensorzijde M8
Haakse connector, sensorzijde [°] 0
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Aantal draden 4.0
Kabeldoorsnede [mm²] 0.34
Max. stroom per draad [A] 4.0
Max. stroom [A] 4.0