PZB 80
ID 300346
Prodotti alternativi:
- Corsa per griffa: 6 mm
- Forza in chiusura: 800 N
- Forza in apertura: 990 N
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza in chiusura [N] | 800.0 |
| Forza in apertura [N] | 990.0 |
| Peso [kg] | 0.62 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 4.0 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 35.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.04 |
| Tempo di apertura [s] | 0.04 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 64.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.3 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.01 |
| Diametro del foro di centraggio [mm] | 15.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 15.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 30.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 25.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 1400.0 |
Fuerza de agarre en el cierre
Fuerza de agarre en la apertura
Fuerza de agarre en el cierre
- Asse X:
- Punto P: longitud de los dedos
- Asse Y:
- Fuerza de agarre
Fuerza de agarre en la apertura
- Asse X:
- Punto P: longitud de los dedos
- Asse Y:
- Fuerza de agarre
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.
Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Material de la carcasa
Aluminio
Material de las mordazas base
Acero